kabely pro průmysl a stroje

23071 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
LiYv šedá 1 x 0,25 mm² špulka (100m) Obj. č. 26427 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 16559 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07Z-K hnědá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51771 Kopírovat
HELUTHERM® 145 modrá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51338 Kopírovat
H05VV5-F šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 13039 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
LifY černá 1 x 0,25 mm² Obj. č. 15301 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K modrá-bílá 1 x 1 mm² Obj. č. 63412 Kopírovat
H07BQ-F oranžová 5 G 2,5 mm² Obj. č. 22067 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H07Z-K černá 1 x 35 mm² Obj. č. 51831 Kopírovat
OZ-500 šedá 5 x 0,5 mm² Obj. č. 10007 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá-bílá 1 x 18 AWG Obj. č. 60414 Kopírovat
07V-K žlutá 1 x 1,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29137 Kopírovat
H07V-K oranžová 1 x 16 mm² kruh 100m Obj. č. 29222 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá 1 x 16 AWG Obj. č. 60502 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 3 G 1 mm² Obj. č. 23008 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 3 G 2,5 mm² Obj. č. 23028 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K červená 1 x 0,75 mm² Obj. č. 64095 Kopírovat
H01N2-D černá 1 x 70 mm² Obj. č. 31006 Kopírovat
H07V-K černá 1 x 4 mm² sud Obj. č. 26787 Kopírovat
OB-500 šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 11001 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 7 x 0,75 mm² Obj. č. 10039 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparentní 4 G 4 mm² Obj. č. 22086 Kopírovat
DATAFLAMM®-C šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 52411 Kopírovat
H07Z-K hnědá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51780 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible