kabely pro průmysl a stroje

23071 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
JZ-600 černá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 10690 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
H07RN-F černá 5 G 4 mm² Obj. č. 37063 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 37046 Kopírovat
H05VV5-F šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 13037 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 2 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 17012 Kopírovat
TOPSERV® 110 modrá (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 71491 Kopírovat
JZ-600 černá 7 G 1 mm² Obj. č. 10624 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 83663 Kopírovat
OZ-500 HMH šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 11241 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
07V-K tmavě modrá-bílá 1 x 10 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29528 Kopírovat
HELUTHERM® 145 červená 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51326 Kopírovat
H07V-K oranžová 1 x 4 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29174 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 11244 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 83685 Kopírovat
JZ-500 šedá 10 G 0,5 mm² Obj. č. 10012 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 25 G 2,5 mm² Obj. č. 10134 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PURö-JZ-HF šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 15577 Kopírovat
JZ-HF šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 15059 Kopírovat
LiYv černá 1 x 0,5 mm² špulka (100m) Obj. č. 26437 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 6 mm² Obj. č. 15653 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 16371 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H05V2-K černá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 64075 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K tmavě modrá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 64151 Kopírovat
H07V-K bílá 1 x 2,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29150 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible