157 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
INTERBUS HYBRID PVC STATIC zelená 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1,0 mm² Obj. č. 81202 Kopírovat
LON-BUS H116 FRNC STATIC šedá 1 x 2 x AWG 16 / 19 Obj. č. 805661 Kopírovat
MOD-Bus PVC STATIC černá 1 x 2 x 0,75-105 Obj. č. 805698 Kopírovat
Profibus L2 FRNC 200°C STATIC černá 1 x 2 x AWG 23 / 1 Obj. č. 805706 Kopírovat
Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE fialová 1 x 2 x 0,75 mm Obj. č. 802178 Kopírovat
Profibus PA ARMOURED PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 802180 Kopírovat
Profibus PA ARMOURED PVC STATIC černá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 802181 Kopírovat
Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm Obj. č. 800650 Kopírovat
Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC černá 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm Obj. č. 800715 Kopírovat
Profibus SK FRNC FLEX fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 805657 Kopírovat
Profibus SK PVC FLEX fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 805656 Kopírovat
SafetyBUS p FRNC STATIC žlutá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 800651 Kopírovat
SafetyBUS p PUR CHAIN žlutá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 800652 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible