Profibus PA ARMOURED PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 802180
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
802180
označení výrobku
Profibus PA ARMOURED PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
vnější Ø mm (cca)
10,2
Hmotnost Cu na km
45,0
Hmotnost kg/km (cca)
170,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314728
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible