48 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN zelená 2 x 2 x AWG 22 /7 Obj. č. 800655 Kopírovat
průmyslový Ethernetový kabel, Kat. 5e pro systémy PROFInet, až do 100 MHz, PUR vnější plášť, vhodný pro vlečné řetězy
Profibus L2 PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81448 Kopírovat
Profibus SK PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81903 Kopírovat
HELUKAT® 100S CAT.5e 30 V 4P SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 26 /19 Obj. č. 82839 Kopírovat
průmyslový Ethernetový kabel, kat. 5e, až do 155 MHz, PUR vnější plášť, vhodný pro vlečné řetězy
Profibus SK PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 801659 Kopírovat
Profibus L2 PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 80267 Kopírovat
Profibus L2 PE STATIC černá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 80792 Kopírovat
Profibus SK PUR CHAIN modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 81906 Kopírovat
Profibus L2 PUR CHAIN modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 81003 Kopírovat
Profibus L2 PVC FLEX fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 800648 Kopírovat
Profibus L2 PE DIRECT BURIAL černá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 82824 Kopírovat
Profibus PA PVC STATIC černá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 82836 Kopírovat
Profibus SK FRNC STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81501 Kopírovat
Profibus PA PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 82835 Kopírovat
Profibus L2 PUR TORSION fialová 1 x 2 x 0,80 mm Obj. č. 800109 Kopírovat
Profibus L2 ET200X PUR CHAIN modrá 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm² Obj. č. 82913 Kopírovat
Profibus L2 PUR STATIC modrá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81186 Kopírovat
Profibus L2 PVC FESTOON modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 800649 Kopírovat
Profibus L2 PVC STATIC šedá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 80384 Kopírovat
Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL černá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 802177 Kopírovat
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm² Obj. č. 800044 Kopírovat
Profibus SK PE STATIC černá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81904 Kopírovat
Profibus SK PUR STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81905 Kopírovat
Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 802179 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible