21 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
Vnější průměr
HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN zelená 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm² Obj. č. 804767 Kopírovat
INTERBUS HYBRID PUR CHAIN fialová 3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm² Obj. č. 82696 Kopírovat
CC-Link BUS PVC STATIC červená 3 x 0,5 mm² Obj. č. 800497 Kopírovat
INTERBUS PUR CHAIN zelená 3 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 81203 Kopírovat
HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN zelená 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Obj. č. 803672 Kopírovat
LON-BUS H122 FRNC STATIC bílá 1 x 2 x AWG 22 / 1 Obj. č. 802187 Kopírovat
ISOBUS PUR SLIM černá 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Obj. č. 17001249 Kopírovat
USB BUS 2.0 S PUR CHAIN fialová 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20 Obj. č. 802469 Kopírovat
ISOBUS PUR černá 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Obj. č. 17001250 Kopírovat
ISOBUS PUR černá 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Obj. č. 17001528 Kopírovat
USB BUS 2.0 L PUR CHAIN fialová 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 20 Obj. č. 802470 Kopírovat
USB BUS S 3.0 PUR CHAIN fialová 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28) Obj. č. 805287 Kopírovat
HMCB200 DRIVE CLIQ™ PVC STATIC zelená 2 x 2 x AWG 24 / 7 Obj. č. 802471 Kopírovat
ISOBUS PUR černá 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Obj. č. 17001251 Kopírovat
LON-BUS Y116 PVC FLEX šedá 1 x 2 x AWG 16 / 19 Obj. č. 802188 Kopírovat
INTERBUS PVC STATIC zelená 3 x 2 x 0,22 mm² Obj. č. 80778 Kopírovat
INTERBUS HYBRID PVC STATIC zelená 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1,0 mm² Obj. č. 81202 Kopírovat
LON-BUS H116 FRNC STATIC šedá 1 x 2 x AWG 16 / 19 Obj. č. 805661 Kopírovat
MOD-Bus PVC STATIC černá 1 x 2 x 0,75-105 Obj. č. 805698 Kopírovat
SafetyBUS p FRNC STATIC žlutá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 800651 Kopírovat
SafetyBUS p PUR CHAIN žlutá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 800652 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible