13 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Materiál jádra
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Identifikace žil
Barva vnějšího pláště
Teplota
A-BUS EPDM STATIC žlutá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 80824 Kopírovat
A-BUS EPDM STATIC černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 80825 Kopírovat
A-BUS PUR CHAIN žlutá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 82434 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804409 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE PUR CHAIN černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804411 Kopírovat
A-BUS PUR CHAIN černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 82822 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC žlutá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804408 Kopírovat
A-BUS TPE 105°C FLEX žlutá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 801846 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE PUR CHAIN žlutá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804410 Kopírovat
A-BUS TPE 105°C FLEX černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 801847 Kopírovat
A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 805694 Kopírovat
A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX žlutá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 805693 Kopírovat
HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN černá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 11009063 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible