2660 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
TOPSERV® 113 PUR oranžová (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 74506 Kopírovat
JZ-HF šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 15061 Kopírovat
JZ-HF šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 15057 Kopírovat
JZ-HF šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 15075 Kopírovat
JZ-HF šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 15056 Kopírovat
TOPSERV® 109 PUR - Siemens oranžová (4G1,5) mm² Obj. č. 75943 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth oranžová (4G2,5+2x(2x1)) mm² Obj. č. 73580 Kopírovat
JZ-HF-CY šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 15978 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth oranžová (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Obj. č. 700561 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 16 mm² Obj. č. 15655 Kopírovat
JZ-HF šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 15058 Kopírovat
TOPSERV® 110 modrá (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 71491 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 15577 Kopírovat
JZ-HF šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 15059 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 6 mm² Obj. č. 15653 Kopírovat
JZ-HF šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 15043 Kopírovat
JZ-HF šedá 25 G 1 mm² Obj. č. 15048 Kopírovat
JZ-HF šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 15038 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 15622 Kopírovat
JZ-HF šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 15076 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 10 mm² Obj. č. 15654 Kopírovat
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth zelená (4x2x0,25+2x0,5) mm² Obj. č. 78080 Kopírovat
JZ-HF šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 15040 Kopírovat
Single 602-RC-J černá 1 G 16 mm² Obj. č. 69603 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible