18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
FIVENORM H05V2-K červená 1 x 0,5 mm² Obj. č. 64079 Kopírovat
H05VV-F černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 29450 Kopírovat
H05Z-K černá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 52881 Kopírovat
OZ-500 šedá 2 x 4 mm² Obj. č. 10140 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 1,3 mm² Obj. č. 20125 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K modrá 1 x 6 mm² Obj. č. 64173 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 20 AWG Obj. č. 83386 Kopírovat
JZ-500-PUR šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 23363 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 5 G 0,5 mm² Obj. č. 83652 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 22539 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 5 x 0,25 mm² Obj. č. 18032 Kopírovat
H07V-K tmavě modrá 1 x 1,5 mm² sud Obj. č. 26767 Kopírovat
H07Z-K černá 1 x 70 mm² Obj. č. 51849 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 24 AWG Obj. č. 83272 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 11575 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
LiYv modrá 1 x 0,14 mm² špulka (100m) Obj. č. 26407 Kopírovat
H05RN-F černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 36001 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 červená 1 x 0,21 mm² Obj. č. 62004 Kopírovat
07V-K modrá-bílá 1 x 4 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29386 Kopírovat
H05Z-K oranžová 1 x 0,75 mm² Obj. č. 52948 Kopírovat
H07Z-K modrá 1 x 10 mm² Obj. č. 51806 Kopírovat
JZ-500 šedá 21 G 0,75 mm² Obj. č. 10049 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
LifY červená 1 x 0,25 mm² Obj. č. 15302 Kopírovat
TOPSERV® 108 PVC - Siemens oranžová (4G1,5) mm² Obj. č. 707250 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible