H05RN-F černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 36001
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • gumou opláštěný připojovací kabel
  • pro lehké mechanické namáhání
  • pro venkovní použití

Detaily položky

Obj. č.
36001
označení výrobku
H05RN-F černá 2 x 0,75 mm²
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
5,7 - 7,4
Hmotnost Cu na km
14,4
Hmotnost kg/km (cca)
78,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
50, 100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892168178
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěný připojovací kabel, H05RN-F podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 05RN-F v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +60°C
při pevném uložení -30°C až +60°C
povolená provozní teplota vodiče +60°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 318 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 550 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 413 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 825 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308, barevné
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM2)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: povětrnostním podmínkám
      • pro venkovní použití

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • H05RN-F: HAR
      • H05RN-F: EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Propojovací kabel pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku; pro připojení spotřebičů v domácnostech, kuchyních nebo kancelářích s lehkým mechanickým namáháním (např. vysavače, kuchyňské spotřebiče a další přenosné domácí a zahradní vybavení)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible