6972 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1 Obj. č. 800653 Kopírovat
průmyslový Ethernetový kabel, Kat. 5e pro systémy PROFInet, až do 100 MHz, PVC vnější plášť, pevná instalace
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 64139 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K tmavě modrá 1 x 1 mm² Obj. č. 64119 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 64123 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 2,5 mm² Obj. č. 64140 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 6 mm² Obj. č. 64172 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 16 mm² Obj. č. 64204 Kopírovat
JZ-603 šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 83683 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 10 mm² Obj. č. 64187 Kopírovat
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX zelená 2 x 2 x AWG 22 /7 Obj. č. 800654 Kopírovat
průmyslový Ethernetový kabel, Kat. 5e pro systémy PROFInet, až do 100 MHz, PVC vnější plášť
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 6 mm² Obj. č. 64171 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 1,5 mm² Obj. č. 64124 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 10 mm² Obj. č. 64188 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 16 mm² Obj. č. 64203 Kopírovat
JZ-602 šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 83071 Kopírovat
TOPSERV® 113 PUR oranžová (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 74506 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K tmavě modrá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 64135 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 4 mm² Obj. č. 64156 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K tmavě modrá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 64087 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K tmavě modrá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 64103 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 14 AWG Obj. č. 60601 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K modrá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 64125 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 4 mm² Obj. č. 64155 Kopírovat
JZ-603 šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 83684 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible