46 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Konstrukce jádra
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Barva vnějšího pláště
Přídavné konstrukční prvky
JE-Y(St)Y Bd BLUE 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48520 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48501 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48511 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48510 Kopírovat
JE-LiHCH Bd šedá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34350 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48502 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 8 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48512 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48503 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48529 Kopírovat
JE-LiHCH Bd šedá 4 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34351 Kopírovat
JE-LiHCH Bd šedá 8 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34352 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48504 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48505 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd BLUE 1 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48519 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 16 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48514 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 1 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48500 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd BLUE 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48521 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48506 Kopírovat
JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34354 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 20 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48515 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 12 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48513 Kopírovat
JE-Y(St)Y Bd GREY 32 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48507 Kopírovat
JE-LiHCH Bd šedá 32 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34355 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 40 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48518 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible