66 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Vnější průměr
A-2Y(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34131 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34130 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34020 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34133 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34029 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34132 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34019 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34030 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34021 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34134 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34104 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34101 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34102 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34024 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 200 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34028 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34103 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34007 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34137 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34135 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34100 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34010 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34026 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34008 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34022 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible