1505 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
NYCY černá 4 x 2,5 re / 2,5 mm² Obj. č. 32215 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32590 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32564 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32566 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32486 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32629 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32608 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32586 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32512 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32491 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 800 rm / 35 mm² Obj. č. 33091 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32540 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32534 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32504 Kopírovat
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32496 Kopírovat
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32510 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32482 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32626 Kopírovat
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34076 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32573 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32529 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32585 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32560 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32569 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible