JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 4 x 2 x 0,8 mm

JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34076
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34076
označení výrobku
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 4 x 2 x 0,8 mm
vnější Ø mm (cca)
15,7
Hmotnost Cu na km
45,0
Hmotnost kg/km (cca)
275,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892275975
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: red

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible