2825 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HSK-PVDF NPT 1/2" natur (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 91676 Kopírovat
HSK-PVDF NPT 3/4" natur (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 91678 Kopírovat
HSK-PVDF NPT 3/8" natur (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 91675 Kopírovat
HSK-PVDF PG 21 natur (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 97188 Kopírovat
HSK-PVDF PG 48 natur (CD 37.0-44.0 mm) Obj. č. 97192 Kopírovat
HSK-R M12 x 1.5 šedá (CD 2.0-5.0 mm) Obj. č. 97873 Kopírovat
HSK-R M16 x 1.5 černá (CD 2.0-6.0 mm) Obj. č. 97977 Kopírovat
HSK-R M25 x 1.5 modrá (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 91829 Kopírovat
HSK-R M32 x 1.5 modrá (CD 13.0-20.0 mm) Obj. č. 91830 Kopírovat
HSK-R M40 x 1.5 modrá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 91831 Kopírovat
HSK-R M40 x 1.5 černá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 97983 Kopírovat
HSK-R M40 x 1.5 šedá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 96978 Kopírovat
HSK-R M50 x 1.5 modrá (CD 25.0-31.0 mm) Obj. č. 91832 Kopírovat
HSK-R M50 x 1.5 černá (CD 25.0-31.0 mm) Obj. č. 97984 Kopírovat
HSK-R M50 x 1.5 šedá (CD 25.0-31.0 mm) Obj. č. 96979 Kopírovat
HSK-R M63 x 1.5 modrá (CD 29.0-35.0 mm) Obj. č. 91833 Kopírovat
HSK-R M63 x 1.5 černá (CD 29.0-35.0 mm) Obj. č. 97985 Kopírovat
HSK-R M63 x 1.5 šedá (CD 29.0-35.0 mm) Obj. č. 96980 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/2" modrá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 92636 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/2" černá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 92626 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/2" šedá (CD 20.0-26.0 mm) Obj. č. 92616 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/4" modrá (CD 13.0-20.0 mm) Obj. č. 92635 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/4" černá (CD 13.0-20.0 mm) Obj. č. 92625 Kopírovat
HSK-R NPT 1 1/4" šedá (CD 13.0-20.0 mm) Obj. č. 92615 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible