kabelové šroubovací vývodky

2817 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1/2" šedá (RAL 7035) Obj. č. 97316 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 36 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94257 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M32 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94644 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M12 x 1.5 Obj. č. 90890 Kopírovat
PE-WN M32 x 1.5 šedá Obj. č. 94124 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 29 / M32 x 1.5 Obj. č. 96422 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 10.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903526 Kopírovat
STS-F M63 x 1.5 SZ 66, 60 TL 10 Obj. č. 94489 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x8.0 mm) Obj. č. 11019682 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-MS M32 x 1.5 SZ 35 (21 mm) Obj. č. 904216 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PC M20 x 1.5 šedá (PG 13.5) Obj. č. 11019752 Kopírovat
VSK-PA PG 13.5 černá Obj. č. 97000 Kopírovat
EW-PA šedá M32 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 98588 Kopírovat
EW-PA šedá M40 x 1.50 / M50 x 1.50 Obj. č. 98589 Kopírovat
HELUFAST M12 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm Obj. č. 903135 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 3/4" šedá (CD 13.0-18.0 mm) SZ 33 Obj. č. 92783 Kopírovat
HELUTOP® HT-K PG 11 šedá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 93852 Kopírovat
HELUTOP® HT-K PG 16 černá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 93876 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1.5 černá (CD 19.0-28.0 mm) TL 10 Obj. č. 906697 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M32 x 1.5 šedá (CD 11.0-15.0 mm) SZ 36 Obj. č. 903546 Kopírovat
HELUTOP® MS-E NPT 1" (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 99811 Kopírovat
HSK M12 x 1.5 černá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 97550 Kopírovat
HSK PG 16 šedá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 90004 Kopírovat
HSK-B PG 9 černá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 90327 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible