1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 904010 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm) Obj. č. 904053 Kopírovat
UNI-DICHT-PC PG 9 šedá (vložka: žlutá) Obj. č. 11019629 Kopírovat
VSK-EX M32 x 1.5 černá Obj. č. 97763 Kopírovat
VSK-PA PG 21 šedá Obj. č. 94975 Kopírovat
Adapter PA šedá PG 16 / M20 x 1.50 Obj. č. 93660 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1" šedá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 92784 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (9 x 7.0 mm) Obj. č. 905791 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1.5 černá (CD 4.0 - 10.0 mm) SZ 22 TL 10 Obj. č. 908085 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1.5 černá (CD 4.0 - 13.0 mm) SZ 25 TL 10 Obj. č. 908088 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 černá (CD 9.0 - 17.0 mm) SZ 29 TL 15 Obj. č. 908093 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1.5 černá (CD 19.0 - 25.0 mm) SZ 42 TL 15 Obj. č. 908468 Kopírovat
HSK PG 13.5 černá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 90023 Kopírovat
HSK-L M32 x 1.5 šedá (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 99845 Kopírovat
HSK-L M40 x 1.5 černá (CD 22.0-32.0 mm) Obj. č. 99854 Kopírovat
HSK-PVDF-R M20 x 1.5 natur (CD 5.0-9.0 mm) Obj. č. 99632 Kopírovat
HSK-R M16 x 1.5 šedá (CD 2.0-6.0 mm) Obj. č. 96974 Kopírovat
HSK-R M25 x 1.5 černá (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 97981 Kopírovat
PA plochá plastová kabelová vývodka STK-F M32 x 1.5 Obj. č. 904997 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 11 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94282 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 16 černá Obj. č. 94294 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 42 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94278 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 9 černá Obj. č. 94291 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11 Obj. č. 96531 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible