PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11

PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11 Obj. č. 96531
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96531
označení výrobku
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11
vnější Ø mm (cca)
22,5
typ závitu
PG
velikost
PG 11
tloušťka mm
18.6
vnitřní Ø mm
22,5
kusů v balení
500
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373961
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PE spojovací kroužek se závitem
Teplotní rozsah -30°C až +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyetylen (PE)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez kadmia

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • D - Vnější průměr
      • d - vnitřní průměr
      • S - síla

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K utěsnění proti vodě a prachu.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible