1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 6.5 - 9.5mm) transparentní / krátký Obj. č. 904260 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký Obj. č. 904262 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní Obj. č. 904265 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní Obj. č. 904266 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní Obj. č. 904269 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní Obj. č. 904268 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 14.0 - 18.0mm) transparentní Obj. č. 904271 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 24.0 - 28.0mm) transparentní Obj. č. 904274 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M50 x 1.5 (CD 29.0 - 34.0mm) transparentní Obj. č. 904276 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M16 x 1.50 Obj. č. 11026143 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M25 x 1.50 Obj. č. 11026145 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M32 x 1.50 Obj. č. 11026146 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 červená Obj. č. 903965 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 šedá Obj. č. 903962 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 zelená Obj. č. 903960 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 červená Obj. č. 903970 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 červená Obj. č. 903975 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 hnědá Obj. č. 903984 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 oranžová Obj. č. 903985 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 světle žlutá Obj. č. 903986 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 36 / M50 x 1.5 růžová Obj. č. 903989 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 42 / M50 x 1.5 bílá Obj. č. 903990 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 7 žlutá Obj. č. 903953 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 904009 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible