691 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M25 x 1.5 Obj. č. 90893 Kopírovat
O-Ring M50 x 1.5 Obj. č. 90269 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (50,0/33,0) Obj. č. 905119 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 16 / M20 Obj. č. 904328 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904926 Kopírovat
KM-EMV M75 x 1.5 Obj. č. 93209 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 21 / M25 x 1.5 Obj. č. 96421 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 9 / M16 x 1.5 Obj. č. 96417 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 1/2" Obj. č. 90187 Kopírovat
O-Ring PG 16 Obj. č. 96370 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (2 x 9.0 mm) Obj. č. 920120 Kopírovat
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Obj. č. 96089 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 11 Obj. č. 90622 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (25,0/33,0) Obj. č. 905118 Kopírovat
EW round M50 x 1.50 / M63 x 1.50 Obj. č. 94081 Kopírovat
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Obj. č. 96082 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M63 x 1.5 Obj. č. 98135 Kopírovat
O-Ring PG 13.5 Obj. č. 96369 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 29 / M40 x 1.5 oranžová Obj. č. 96027 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 6.4 x 25.00 mm černá Obj. č. 903520 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 903968 Kopírovat
KM-EMV PG 13.5 Obj. č. 97167 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 94082 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Obj. č. 904044 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible