691 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (5 x 10.0 mm) Obj. č. 904050 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (7 x 7.0 mm) Obj. č. 904046 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (4 x 13.0 mm) Obj. č. 904059 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (8 x 9.0 mm) Obj. č. 904057 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 11 / M20 x 1.5 bílá Obj. č. 903943 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 48 / M63 x 1.5 bílá Obj. č. 903951 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá Obj. č. 903942 Kopírovat
Adapter hexagonal M12 x 1.50 / PG 7 - vysoký design Obj. č. 904313 Kopírovat
Adapter hexagonal M12 x 1.50 / PG 9 - vysoký design Obj. č. 904314 Kopírovat
Adapter hexagonal M16 x 1.50 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94166 Kopírovat
Adapter hexagonal M16 x 1.50 / PG 7 Obj. č. 904296 Kopírovat
Adapter hexagonal M20 x 1.50 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94167 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94168 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / NPT 3/4" - vysoký design Obj. č. 94169 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 11 Obj. č. 904300 Kopírovat
Adapter hexagonal M32 x 1.50 / PG 13.5 Obj. č. 904303 Kopírovat
Adapter hexagonal M32 x 1.50 / PG 16 Obj. č. 904304 Kopírovat
Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 36 - vysoký design Obj. č. 904323 Kopírovat
Adapter hexagonal M50 x 1.50 / PG 21 Obj. č. 904308 Kopírovat
Adapter hexagonal M50 x 1.50 / PG 42 - vysoký design Obj. č. 904325 Kopírovat
Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29 Obj. č. 904310 Kopírovat
Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 42 Obj. č. 904312 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 11 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94174 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 13.5 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94175 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible