166 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M25 x 1.5 Obj. č. 906924 Kopírovat
HELUTOP® HT-E NPT 1" Obj. č. 99803 Kopírovat
HELUTOP® HT-E PG 13.5 Obj. č. 99973 Kopírovat
HELUTOP® HT-E PG 16 Obj. č. 99974 Kopírovat
HELUTOP® HT-E PG 9 Obj. č. 99971 Kopírovat
HSK-INOX PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 90377 Kopírovat
HSK-INOX-R M63 x 1.5 (CD 29.0-35.0 mm) Obj. č. 905735 Kopírovat
HSK-INOX-R NPT 1/2" (CD 5.0-9.0 mm) Obj. č. 905743 Kopírovat
HSK-INOX-R PG 16 (CD 7.0-12.0 mm) Obj. č. 90219 Kopírovat
O-Ring FPM M12 x 1.5 Obj. č. 98594 Kopírovat
O-Ring FPM M50 x 1.5 Obj. č. 904285 Kopírovat
Ocelová montážní konzole BW M40 x 1.5 Obj. č. 93724 Kopírovat
Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5 Obj. č. 93725 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M12 x 1.5 (CD 4.0 - 6.5mm) transparentní Obj. č. 904255 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M16 x 1.5 (CD 6.5 - 9.5mm) transparentní Obj. č. 904257 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní Obj. č. 904263 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní Obj. č. 904264 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M50 x 1.5 (CD 27.0 - 32.0mm) transparentní Obj. č. 904275 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M50 x 1.5 (CD 32.0 - 36.0mm) transparentní Obj. č. 904277 Kopírovat
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M20 x 1.5 Obj. č. 904249 Kopírovat
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M40 x 1.5 Obj. č. 904252 Kopírovat
šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M63 x 1.5 Obj. č. 905953 Kopírovat
HELUTOP® HT-Clean-EMV M16 x 1.5 Obj. č. 906918 Kopírovat
HELUTOP® HT-E NPT 1/2" Obj. č. 99801 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible