4133 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Průřez (mm²)
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC izolační hadice IC 6,1mm oranžová (25m) Obj. č. 92196 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 95-8 Obj. č. 907364 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 0,14 hnědá dlouhý Obj. č. 91851 Kopírovat
Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný červená Obj. č. 91628 Kopírovat
Opletená hadice ocel 12-22mm Obj. č. 97200 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-F 10 (50) šedá Obj. č. 90440 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-F 7,5 (50) černá Obj. č. 96806 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 20,8 (50) černá Obj. č. 90451 Kopírovat
PP-vlnitá trubice HELUcond CO-PP 30,8 Obj. č. 97205 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 4,1mm oranžová (50m) Obj. č. 92166 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 5,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92182 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 16-10 Obj. č. 907334 Kopírovat
upevňovací základna TC 141 Obj. č. 93003 Kopírovat
identifikační kroužky SR 03 1 bílá Obj. č. 95261 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 0,5 bílá polodlouhé Obj. č. 91862 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 10 hnědá běžný Obj. č. 91357 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 50 modrá běžný Obj. č. 91395 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá Obj. č. 91328 Kopírovat
HELUTOOL HAM29 Obj. č. 11022249 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 0,14 hnědá běžný Obj. č. 91850 Kopírovat
Opletená hadice měď 5-12mm Obj. č. 97397 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 15,6 (50) černá Obj. č. 90449 Kopírovat
SD kryt držáku systému 14 / 16 / 17 černá Obj. č. 99280 Kopírovat
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX Obj. č. 91062 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible