Opletená hadice měď 5-12mm Obj. č. 97397
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
97397
označení výrobku
Opletená hadice měď 5-12mm
vnitřní Ø max. mm
12,0
vnitřní Ø min. mm
5,0
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892391712
číslo celního sazebníku
83079000

Technická data

Stínící splétaná hadice a interferenční splétaná hadice
Teplotní rozsah -50°C až +250°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované
      • osově stlačitelný

Vlastnosti

      • Axial aufstauchbar

Poznámky

      • U těchto výrobků se započítává příplatek na měď. Základ je 150 €/100 kg. K dispozici také v délkách 10 m.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro svazkování
      • pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible