1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M32 x 1.5 25 ks. Obj. č. 905994 Kopírovat
ochranná hadice Airflex-K 29 Obj. č. 11024503 Kopírovat
ochranná hadice Anaconda Sealtite® OR 1" Obj. č. 91248 Kopírovat
ochranná hadice HTP 57 Obj. č. 93640 Kopírovat
ochranná hadice S-PU 27,0 modrá - malé balení Obj. č. 94875 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 12 černá Obj. č. 920164 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 17 černá Obj. č. 920165 Kopírovat
plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1 Obj. č. 91262 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice CMP Obj. č. 91292 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 750-0-A Obj. č. 91298 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 25,4 Obj. č. 99563 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 12,7 červená Obj. č. 92483 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 9,5 oranžová Obj. č. 92477 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 zelená-žlutá 6,4 Obj. č. 903093 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 červená Obj. č. 92323 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 12,7 bílá Obj. č. 92380 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 19 hnědá Obj. č. 92396 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 3,2 hnědá Obj. č. 92346 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 4,8 hnědá Obj. č. 92356 Kopírovat
PP-trubicová vývodka USK M16 x 1.5 (50 ks.) Obj. č. 97596 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 16mm Obj. č. 96795 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 3,5mm Obj. č. 905179 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 1mm bílá (50m) Obj. č. 92100 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm bílá (25m) Obj. č. 92190 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible