ochranná hadice S-PU 27,0 modrá - malé balení

ochranná hadice S-PU 27,0 modrá - malé balení Obj. č. 94875
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
94875
označení výrobku
ochranná hadice S-PU 27,0 modrá - malé balení
vnější Ø mm (cca)
27
barva
modrá
vnitřní Ø mm
22,0
metrů na jednotku balení
10
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380617
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
krátkodobé až +120°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyurethan (PUR)
      • materiál vnějšího pláště: Polyurethan (PUR)
      • integrovaný drát z pružinové oceli

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: olejům, benzín, mikroby, odolný vůči povětrnostním vlivům
      • převážně odolný vůči: kyseliny, zásady
      • extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: USK, LKI, US a LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible