2753 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
No. of cores
No. of pairs
Cross-section (mm²)
AWG no.
Conductor diameter (mm)
Protective conductor
Permissible operating temperature of the conductor
Conductor material
Conductor construction
TOPSERV® 113 PUR orange (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 74506 Kopírovat
JZ-HF grey 12 G 1.5 mm² Obj. č. 15061 Kopírovat
JZ-HF grey 4 G 1.5 mm² Obj. č. 15057 Kopírovat
JZ-HF grey 4 G 2.5 mm² Obj. č. 15075 Kopírovat
JZ-HF grey 3 G 1.5 mm² Obj. č. 15056 Kopírovat
TOPSERV® 109 PUR - Siemens orange (4G1,5) mm² Obj. č. 75943 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G2,5+2x(2x1)) mm² Obj. č. 73580 Kopírovat
JZ-HF-CY grey 4 G 1.5 mm² Obj. č. 15978 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Obj. č. 700561 Kopírovat
PURö-J-HF grey 1 G 16 mm² Obj. č. 15655 Kopírovat
JZ-HF grey 5 G 1.5 mm² Obj. č. 15058 Kopírovat
TOPSERV® 110 blue (4G1,5+(2x1)) mm² Obj. č. 71491 Kopírovat
PURö-JZ-HF grey 4 G 1.5 mm² Obj. č. 15577 Kopírovat
JZ-HF grey 7 G 1.5 mm² Obj. č. 15059 Kopírovat
PURö-J-HF grey 1 G 6 mm² Obj. č. 15653 Kopírovat
JZ-HF grey 12 G 1 mm² Obj. č. 15043 Kopírovat
JZ-HF grey 25 G 1 mm² Obj. č. 15048 Kopírovat
JZ-HF grey 3 G 1 mm² Obj. č. 15038 Kopírovat
PURö-JZ-HF grey 4 G 2.5 mm² Obj. č. 15622 Kopírovat
JZ-HF grey 5 G 2.5 mm² Obj. č. 15076 Kopírovat
PURö-J-HF grey 1 G 10 mm² Obj. č. 15654 Kopírovat
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth green (4x2x0,25+2x0,5) mm² Obj. č. 78080 Kopírovat
JZ-HF grey 5 G 1 mm² Obj. č. 15040 Kopírovat
Single 602-RC-J black 1 G 16 mm² Obj. č. 69603 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible