Skinning-Complete-Set MS Obj. č. 906244
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906244
Item description
Skinning-Complete-Set MS
Type
MS-Abmantel-Komplett-Set
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430268
Customs tariff number
82032000

Technická data

Skinning-Complete-Set

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Das Abmantelwerkzeug Komplett-Set für Mittelspannungskabel enthält alles was Sie zum Abmanteln benötigen.
      • Abmantelwerkzeug HAM1
      • Außenmantelschneider HAMX
      • Feldbegrenzungsschäler HFBS
      • Innenmantelschneider (universal) HIMS II
      • Fasenschneider HUFS
      • Ersatztube Silikonpaste
      • Abmessungen 38 x 31 x 9 cm
      • Gewicht 3730 g

Použití

      • Skinning-Complete-Set for medium voltage cables contains everything youneedfor stripping.
      • Skinning tool HAM1
      • Outside cleading cutter HAMX
      • Cable stripper for vulcanized semi conductive layer HFBS
      • Inside cleading cutter (universal) HIMS II
      • Chamfer cutter HUFS
      • Spare tube silicone paste
      • Dimensions: 38 x 31 x 9 cm
      • Weight: 3,73 kg

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible