Technická data

zařízení na měření délky

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Zur Vermeidung von Materialverlusten
      • Einfacher Aufbau
      • Einfach anzuwenden
      • Möglichkeit der Eichung
      • Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
      • Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
      • MESSBOI M10 stationär
      • MESSBOI M30 stationär und tragbar

Použití

      • To avoid material loss.
      • simple design
      • easy to operate
      • calibration optional
      • counter 9999,99m, with rest button
      • repeat accuracy +/-2%
      • MESSBOI M10 stationary.
      • MESSBOI M25 stationary and portable.

Položky MESSBOI

označení výrobku
Obj. č.
Hmotnost kg/km (cca) typ Ø kabelu od / do mm kusů v balení

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible