LifYCY
- barevný kód DIN 47100
- doporučený typ pro EMC
- velmi flexibilní při manipulaci a instalaci
Technická data LifYCY
PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0812 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 350 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1200 V |
Průrazné napětí | 2400 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily LifYCY
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně laněný, průměr drátu: 0.05 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2)
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tento kabel se používá jako připojovací a propojovací kabel pro účely přenosu signálů, měření, ovládání a telekomunikace. Např. u vyzváněcích zařízení, duplexních telefonních zařízení, vážních zařízení, kancelářských strojů, počítačových a sdělovacích zařízení atd. Umožňuje extrémně flexibilní manipulaci a pokládku. Díky stočeným párům se uvnitř kabelu snižují elektrické nerovnováhy a jsou účinně potlačeny přeslechy. Pocínované měděné stínící opletení slouží jako ochrana proti vnějším vysokofrekvenčním vlivům (kapacitní vazba). Kabel lze použít pro pevnou instalaci a flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Položky LifYCY
označení výrobku
Obj. č.
|
AWG (cca) | vnější Ø mm (cca) | Hmotnost Cu na km | Hmotnost kg/km (cca) |
---|