KM-INOX PG 21
Obj. č. 92975
Detaily položky KM-INOX PG 21
- Obj. č.
- 92975
- označení výrobku
- KM-INOX PG 21
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 21
- velikost klíče mm
- 32
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378263
- číslo celního sazebníku
- 73181639
Technická data KM-INOX PG 21
pojistná matka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily KM-INOX PG 21
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení KM-INOX PG 21
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem