HSK-PVDF PG 21 natur (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 97188
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97188
označení výrobku
HSK-PVDF PG 21 natur (CD 13.0-18.0 mm)
typ závitu
PG
velikost
PG 21
barva
přírodní
Ø kabelu od / do mm
13,0 - 18,0
délka závitu mm
11,0
velikost klíče mm
33
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892364518
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVDF kabelová šroubovací vývodka
Teplotní rozsah -35°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K - v uvedeném upínacím rozsahu, s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: polyvinyliden fluorid (PVDF) V0 podle UL 94
      • upínací vložka: polyvinyliden fluorid (PVDF)
      • těsnění: fluorový kaučuk(FPM)

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velké rozmezí teplot
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Pro použití v chemickém průmyslu, při vysokých teplotách, při dlouhodobém vystavení UV záření. Kabelová průchodka splňuje přísné technické požadavky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible