JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
- odolnost olejům
- s vnitřním pláštěm z PVC
- doporučený typ pro EMC
- pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu
Technická data JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
PVC kabel vlečného řetězu v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal okolo každé vrstvy opletu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- Kvalifikace čistých prostor testována na analogovém typu; do objednávky prosím uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Používá se pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech, ale ne venku. Ve volnému pohybu, bez namáhání v tahu a bez možností nuceného řízení pohybu prokázaly tyto kabely svůj spolehlivý výkon ve standardních aplikacích vlečných řetězů, automatických manipulačních strojích, robotech a trvale se pohybujících částech strojů. Tyto stíněné kabely byly vyvinuty pro přenos datových signálů bez rušení pro všechny oblasti elektroniky, měřicí a řídicí techniky. K dispozici také v párové verzi. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Položky JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
označení výrobku
Obj. č.
|
AWG (cca) | vnější Ø mm (cca) | Hmotnost Cu na km | Hmotnost kg/km (cca) |
---|