JUMBO PUR
Všechny položky
Technická data JUMBO PUR
PUR-vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +125°C krátkodobé až +140°C |
kapacita/100mm | cca 500, 800 N |
Detaily JUMBO PUR
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyuretan (PUR)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:
- JUMBO kabelová šroubovací vývodka
- Chování v ohybu: velmi dobré
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- roboti
-
- manipulační systémy
-
- výroba automobilů
-
- Vlečné řetězy
-
- Vlnitá hadice v nadměrné velikosti
- Hadice pro ochranu kabelů pro nejvyšší namáhání v oblasti robotiky.
- Velmi nízká tvarová paměť
- Vysoká odolnost proti oděru.
Položky JUMBO PUR
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | vhodné pro jmenovitou velikost | vhodné pro jmenovitou velikost |
---|