JUMBO PA6
  • UV-odolné
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
Všechny položky

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -40°C až +140°C
krátkodobé až +160°C
kapacita/100mm cca 1200, 800 N

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:
      • JUMBO kabelová šroubovací vývodka
      • Chování v ohybu: velmi dobré

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Nadměrné vlnité hadice
      • Trubice na ochranu kabelů se střední až těžkou zátěží.

Položky JUMBO PA6

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
vnější Ø mm (cca) barva vhodné pro jmenovitou velikost vhodné pro jmenovitou velikost

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible