Technická data

balicí páska
Teplotní rozsah Trvalé zatížení -55°C až +260°C
krátkodobá zátěž +800°C (do cca 20 minut)
Okamžitá zátěž +1640°C (přibližně 15-30 vteřin)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: silikonový plášť(obsahuje oxid železa)
      • vnitřní plášť splétaný ze skelných vláken

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • Tento produkt je extrémně tepelně odolný.
      • HTP má vysoký izolační faktor a díky silikonovému plášti obsahujícímu oxid železa je odolný vůči malým množstvím tekuté oceli.
      • HTP také chrání před popáleninami od páry, horkého vzduchu nebo horké vody vedených hadicemi.

Položky HTP-WT

označení výrobku
Obj. č.
barva šířka mm metrů na jednotku balení K dispozici služba střihu

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible