Technická data

PA šroubové připojení sklopné příruby
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
krátkodobé až +140°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez kadmia
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Zkoušená dle UR
      • Metrický připojovací závit podle EN 45545-2:2016 3x HL
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka

Použití

      • Otevírací přírubový úhelník pro hadicové nebo kabelové šroubovací vývodky. Snadné zatahování kabelů předem opatřených konfekcí otevřením přírubového úhelníku. Vysoká stabilita.

Položky HSSV-KF

označení výrobku
Obj. č.
typ závitu velikost barva délka mm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible