HSK-INOX M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 98080
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98080
Item description
HSK-INOX M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm)
Thread type
metric
Size
M20 x 1.5
Cable Ø from / to mm
10.0 - 14.0
Thread length mm
6.0
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
10
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892368080
Customs tariff number
85389099

Technická data

Stainless steel cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
      • Clamp: Polyamide (PA)
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Vlastnosti

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas
      • high corrosion resistance

Testy

      • Test standard EN 62444

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible