HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
Obj. č. 99950
Detaily položky HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
- Obj. č.
- 99950
- označení výrobku
- HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 3,0 - 6,5
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 14
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892351822
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka a zemnící šroubení | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- kontaktní systém: měď-beryllium
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s integrovaným kontaktním systémem
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- při uzavření se automaticky vytvoří bezpečný kontakt
-
- vynikající útlum stínění a odvádění proudu
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro bezpečnou a rychlou montáž i kontaktování.
Ke stažení HELUTOP® MS-EP M12 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem