HELUTOP® MS-EP
Všechny položky
Technická data HELUTOP® MS-EP
niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka a zemnící šroubení | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUTOP® MS-EP
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- kontaktní systém: měď-beryllium
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s integrovaným kontaktním systémem
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- při uzavření se automaticky vytvoří bezpečný kontakt
-
- vynikající útlum stínění a odvádění proudu
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro bezpečnou a rychlou montáž i kontaktování.
Položky HELUTOP® MS-EP
označení výrobku
Obj. č.
|
$Messingzuschlag | typ závitu | velikost | Ø kabelu od / do mm |
---|
Ke stažení HELUTOP® MS-EP
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem