HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone
Všechny položky
Technická data HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone
PA EX kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -60°C až +70°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 68 |
nárazuvzdorné | 7 Joule |
Detaily HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: silikon
-
- ploché těsnění: silikon
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Poznámky
-
- Pro jiskrově bezpečné oblasti typ "i", modrá verze na žádost.
- Certifikát konformity:IMQ 13 ATEX 010 X
- IECEx IMQ 13.0003X
- Schválení: EX II 2GD
- Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Položky HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone
označení výrobku
Obj. č.
|
typ závitu | velikost | barva | Ø kabelu od / do mm |
---|
Ke stažení HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem