HELUTOP® HT-Clean
  • VDE certifikát
Všechny položky

Technická data

kabelová vývodka z nerez oceli
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
krátkodobé -40°C až +150°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar, 30 min.

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu prostřednictvím prvku pro odlehčení tahu
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • žádné pronikání vody a cizích těles do krytu
      • hladký povrch zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů a umožňuje snadné čištění
      • vnitřní závit zabraňuje vzniku kapes kumulujících znečištění
      • vhodné pro vysokotlaké čištění
      • odolný vůči chemickým čisticím prostředkům
      • vysoká odolnost proti korozi
      • ECOLAB certifikováno

Poznámky

      • Pro utahování zvenku použijte uvedený utahovací nástroj
      • Montáž pomocí standardního imbusového klíče
      • Dodávka včetně pojistné matice.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • Farmaceutický průmysl
      • Reinraumtechnologie
      • Biotechnologie
      • chemický průmysl

Položky HELUTOP® HT-Clean

označení výrobku
Obj. č.
typ závitu velikost Ø kabelu od / do mm délka závitu mm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible