HELUTOP® HT-Clean M12 x 1.5
Obj. č. 11021383
Detaily položky HELUTOP® HT-Clean M12 x 1.5
- Obj. č.
- 11021383
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-Clean M12 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 3,0 - 6,5
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 14
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892527654
- číslo celního sazebníku
- 73072910
Technická data HELUTOP® HT-Clean M12 x 1.5
kabelová vývodka z nerez oceli | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C krátkodobé -40°C až +150°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Detaily HELUTOP® HT-Clean M12 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu prostřednictvím prvku pro odlehčení tahu
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- žádné pronikání vody a cizích těles do krytu
-
- hladký povrch zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů a umožňuje snadné čištění
-
- vnitřní závit zabraňuje vzniku kapes kumulujících znečištění
-
- vhodné pro vysokotlaké čištění
-
- odolný vůči chemickým čisticím prostředkům
-
- vysoká odolnost proti korozi
-
- ECOLAB certifikováno
Poznámky
-
- Pro utahování zvenku použijte uvedený utahovací nástroj
- Montáž pomocí standardního imbusového klíče
- Dodávka včetně pojistné matice.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- Farmaceutický průmysl
-
- Reinraumtechnologie
-
- Biotechnologie
-
- chemický průmysl