HELUTOOL PEW 8.84
Obj. č. 903624
Detaily položky HELUTOOL PEW 8.84
- Obj. č.
- 903624
- označení výrobku
- HELUTOOL PEW 8.84
- typ
- HELUTOOL PEW 8.84
- délka mm
- 180,0
- váha kg (cca)
- 0,44
- průřez od / do mm²
- 0,08 - 10,00
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892429286
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data HELUTOOL PEW 8.84
krimpovací nástroj |
Detaily HELUTOOL PEW 8.84
Konstrukce kabelu
-
- Brüniert
-
- Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
-
- 4 profilierte Crimpflächen
-
- Ergonomischer Zweikomponentengriff
-
- Länge 180 mm
-
- Gewicht 380 g
Použití
-
- brynýrované
- čtvercový profil krimpování díky synchronně ovládaným krimpovacím čelistem
- 2 vroubkované lisovací plochy
- ergonomická dvousložková rukojeť