montážní kleště HELUTOOL MZ 24/36

montážní kleště HELUTOOL MZ 24/36 Obj. č. 904893
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904893
označení výrobku
montážní kleště HELUTOOL MZ 24/36
typ
MZ 24/36
délka mm
200,0
váha kg (cca)
0,22
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430152
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

montážní kleště

Detaily

Použití

      • assembly pliers for cable glands
      • Stepless size adjustment for different spanner widths
      • Ratchet-like function with 60° swivel angle
      • Two-component plastic handle

Konstrukce kabelu

      • Montagezange für Kabelverschraubungen
      • Zeitsparende und sichere Montage von Kabelverschraubungen
      • Stufenlose Größeneinstellung für unterschiedliche Schlüsselweiten
      • Ratschenähnliche Funktion mit Schwenkwinkel 60°
      • Fixeinstellung der Schlüsselweite für Serienarbeiten
      • Arbeiten auf engstem Raum
      • Stabil für den Profi-Einsatz
      • Sehr handlich
      • Zweikomponenten-Kunststoffgriff

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible