ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S

ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S Obj. č. 908053
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908053
označení výrobku
ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
typ
HKS 34 S
délka mm
250,0
váha kg (cca)
0,90
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428883
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

ráčnové nůžky na kabely

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
      • Bis max. 4x70 mm² bzw. 1x185 mm²
      • Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 250 mm
      • Gewicht 900 g

Poznámky

      • Nelze použít na stříhání ocelových drátů, kabelů s ocelovou vložkou a pevných vodičů.

Použití

      • Velmi robustní stříhací nářadí na kabely s hladkým chodem ke stříhání lankových hliníkových a měděných kabelů.
      • Až 4x70 mm² cca. 1x185mm²
      • Pro jemně laněné vodiče až do vnějšího průměru 34 mm
      • Dvojité excentrické čelisti s jehlovým ložiskem v kombinaci se speciální konstrukcí čepele zaručuje vynikající účinnost této kabelové střihačky.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible