nůžky na kabely HELUTOOL HKS 1 Obj. č. 908229
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908229
označení výrobku
nůžky na kabely HELUTOOL HKS 1
typ
HKS 1
délka mm
150,0
váha kg (cca)
0,17
rozsah použití min.
0.5
rozsah použití max.
6
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428890
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

nůžky na kabely
rozsah použití 0.50 až 6.00 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • čepel vyrobena ze speciální nerezové oceli podle EN10020
      • s jemným mikrovroubkováním v oblasti čepele, které zabraňuje sklouznutí kabelu
      • rukojeti z nárazuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny
      • měkké komponenty vyrobené z termoplastických elastomerů
      • rozpouštědlům odolný šroubový spoj z kalené oceli
      • integrovaná řezačka kabelů (do 50mm²)
      • krycí uzávěr
      • pouzdro

Použití

      • Vysoce kvalitní kabelové nůžky pro stříhání jemných lankových Cu-/Al-drátů. Seřízení otáčením drážkového šroubu.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible