HELUTOOL HAP 60-2 Obj. č. 908494
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908494
označení výrobku
HELUTOOL HAP 60-2
typ
HAP 60-2
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430138
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

Hydraulický nástroj poháněný akumulátorem, dodávaný v kufříku na nářadí.

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
      • Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
      • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
      • Servicefreundliche, kompakte Bauweise
      • Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
      • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
      • LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
      • Pressbereich 6-300 mm²
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Kopfdrehung 360°
      • Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
      • Akkuspannung 18 V
      • Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
      • Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm

Vlastnosti

      • Akkupresse
      • Akku
      • Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
      • Ladegerät
      • Tragegurt
      • Gebrauchsanweisung

Poznámky

      • Exkluzivní vložky
      • Odpovídající vložky:
      • HELU-S-PE-SK a HELU-S-PE-WM
      • Více vložek na dotaz
      • Obsah dodávky:
      • Hydraulický řezač napájený akumulátorem
      • Akumulátor
      • Nabíječka akumulátorů
      • Popruh na přenášení
      • Manuál
      • Přepravní pouzdro

Použití

      • na zpracování kabelových ok a konektorů do 300mm²
      • Rychlé podávání při nízkém tlaku díky hydraulice s dvojitým pístem
      • variabilní rychlost polohování nástroje
      • ergonomický design pro práci bez únavy
      • snadný servis a kompaktní design
      • dvousložková rukojeť s optimálním rozložením hmotnosti
      • výkonná Li-Ion baterie 18 V
      • LED k osvětlení pracovních prostor
      • oblast krimpování: 6-300 mm²
      • lisovací síla: cca 60 kN
      • rotace hlavy: 340°
      • šířka zdvihu/otevírání: 17 mm
      • Napětí baterie: 18 V
      • váha včetně akumulátoru: cca 4,4 kg
      • rozměry nástroje: 334 x 331 x 75 mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible