HELUTOOL HAM 1
Obj. č. 906233
Detaily položky HELUTOOL HAM 1
- Obj. č.
- 906233
- Item description
- HELUTOOL HAM 1
- Type
- HAM 1
- Length mm
- 50.0
- Weight kg (approx.)
- 0.16
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430169
- Customs tariff number
- 82032000
Technická data HELUTOOL HAM 1
Stripping tool |
Detaily HELUTOOL HAM 1
Konstrukce kabelu
-
- Für PVC-isolierte Rundkabel und eine Vielzahl von PUR-isolierten Kabeln ab 25 mm Ø
-
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt. Schnitttiefe von 0 bis 5 mm einstellbar. Die Schnittklinge ist beidseitig verwendbar
-
- Länge 50 mm
-
- Gewicht 160 g
Vlastnosti
-
- HAM 1 inkl. Kunststoffetui
Poznámky
-
- Replacement cutting blade for HAM 1, Part 906234
- HAM 1 incl. plastic box
Použití
-
- For PVC-insulated round cables and a pluralityof PUR-insulated cables up to 25mmØ.
- Suitable for longitudinal and round section. The depth of the cut is adjustable from 0 to 5mm. The cutting blade can be used double-sided.